서포트 레일 TH 35/15 VX, TS, VX SE용 EN 60 715에 준함

주문 번호: SZ 4937000

EN 60 715에 따른 클램프 또는 스냅인 장치가 있는 다른 구성품을 스냅식으로 장착하기 위한 용도.

주문 번호:
SZ 4937000
제품 설명
EN 60 715에 따른 클램프 또는 스냅인 장치가 있는 다른 구성품을 스냅식으로 장착하기 위한 용도.
재료
강판
표면 처리
아연도금
서포트 레일 길이
1,155 mm
AX 베이스/주추 설치 옵션
베이스/주추 너비 1200mm
적합한:
인클로저 유형: VX
TS
폭: = 1,200 mm
깊이: = 1,200 mm
적합한:
AX 베이스/주추 시스템
포장 단위
6 개
순 중량
4.152 kg
총 무게
4.3 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
19.92 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177114456
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
제품 설명
SZ Support rail TH 35/15 to EN 60 715, for TS, SE, for W/D: 1200 mm, L: 1155 mm
설명
PCF-declaration
문서화
Safety instructions