서포트 레일 TH 35/7.5 EN 60 715에 부합

주문 번호: SZ 2315000

길이는 인클로저 폭에 맞춰져 있음.

주문 번호:
SZ 2315000
버전
TH 35/7.5
제품 설명
길이는 인클로저 폭에 맞춰져 있음.
재료
강판
표면 처리
아연도금
서포트 레일 길이
187 mm
적합한:
인클로저 유형: AX
KX
AE
KL
KL-HD
폭: = 200 mm
포장 단위
10 개
순 중량
0.6 kg
총 무게
0.61 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
2.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177021020
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
EN 60 715에 준한 SZ 서포트 레일 TH 35/15, W: 200mm, L: 187mm용
문서화
Safety instructions