서포트 레일 EN 60 715에 부합

주문 번호: SZ 2313150

EN 60 715에 따른 클램프 또는 스냅인 장치가 있는 다른 구성품을 스냅식으로 장착하기 위한 용도.

주문 번호:
SZ 2313150
버전
TH 35/15
제품 설명
EN 60 715에 따른 클램프 또는 스냅인 장치가 있는 다른 구성품을 스냅식으로 장착하기 위한 용도.
재료
강판
표면 처리
아연도금
서포트 레일 길이
2 m
포장 단위
6 개
순 중량
7.152 kg
총 무게
7.46 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
29.22 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177020986
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
SZ Support rail to EN 60 715, version TH 35/15, L: 2000 mm
설명
PCF-declaration
문서화
Safety instructions