- 주문 번호:
- SZ 2313750
- 버전
- TH 35/7.5
- 제품 설명
- EN 60 715에 따른 클램프 또는 스냅인 장치가 있는 다른 구성품을 스냅식으로 장착하기 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 서포트 레일 길이
- 2 m
- 포장 단위
- 6 개
- 순 중량
- 3.456 kg
- 총 무게
- 3.78 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 14.85 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177020993
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SZ Support rail to EN 60 715, version TH 35/7.5, L: 2000 mm
- 문서화
- Safety instructions