TS 천공 레일 17 x 17mm TS용

주문 번호: SV 9673915

버스바 공간 분할을 위한 보조 구조물 제작 및 경하중 및 중간 하중용 마운팅 프레임으로 사용

주문 번호:
SV 9673915
버전
수평 버스바 공간 분할용
제품 설명
3면에 TS 피치 패턴이 있는 장착 앵글. 버스바 공간 분할을 위한 보조 구조물의 제작, 경하중 및 중하중용 장착 프레임의 개별적인 사용, TS 8 인클로저를 내부 또는 외부 설치 레벨에 고정하기에 적합.
재료
강판, 1.5mm
표면 처리
아연도금
길이
62.5 mm
적합한:
인클로저 유형: TS 8
포장 단위
12 개
순 중량
0.3 kg
총 무게
0.308 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177543621
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
SV Punched rail 17x17 mm, L: 62,5 mm, for TS