- 주문 번호:
- SV 9673920
- 버전
- 수평 버스바 공간 분할용
- 제품 설명
- 3면에 TS 피치 패턴이 있는 장착 앵글. 버스바 공간 분할을 위한 보조 구조물의 제작, 경하중 및 중하중용 장착 프레임의 개별적인 사용, TS 8 인클로저를 내부 또는 외부 설치 레벨에 고정하기에 적합.
- 재료
- 강판, 1.5mm
- 표면 처리
- 아연도금
- 길이
- 137.5 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
- 포장 단위
- 12 개
- 순 중량
- 0.6 kg
- 총 무게
- 0.666 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177576728
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SV Punched rail 17x17 mm, L: 137,5 mm, for TS