- 주문 번호:
- SZ 2318000
- 버전
- TH 35/15
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 서포트 레일 길이
- 487 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: AX
KX
AE
KL
폭: = 500 mm - 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 3 kg
- 총 무게
- 3.042 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 11.94 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177021082
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- EN 60 715에 준한 SZ 서포트 레일 TH 35/15, W: 500mm, L: 487mm용
- 문서화
- Safety instructions