서포트 레일 TH 35/15 EN 60 715에 부합

주문 번호: SZ 2319000

길이는 인클로저 폭에 맞춰져 있음.

주문 번호:
SZ 2319000
버전
TH 35/15
재료
강판
표면 처리
아연도금
서포트 레일 길이
587 mm
적합한:
인클로저 유형: AX
KX
AE
KL
폭: = 600 mm
포장 단위
10 개
순 중량
3.42 kg
총 무게
3.622 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
13.43 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177021105
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
EN 60 715에 준한 SZ 서포트 레일 TH 35/15, W: 600mm, L: 587mm용
설명
PCF-declaration
문서화
Safety instructions