장착 플랜지가 있는 천공 섹션 18 x 64 mm VX용

주문 번호: VX 8617010

외부 장착 레벨에서 인클로저 프레임의 가변적이고 개별적인 내부 설치용.

주문 번호:
VX 8617010
제품 설명
외부 장착 레벨에서 인클로저 프레임의 가변적이고 개별적인 내부 설치용.
장점
외부에서 시스템 천공에 걸고 고정하기만 하면 됨
4면 모두에 시스템 천공이 있음
열반 인클로저의 경우 장착 플랜지가 있는 천공 섹션을 인클로저 내측에서도 장착할 수 있음
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
설치 옵션
인클로저 섹션의 외부 장착 레벨에 설치
장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 천공 섹션 두 개 사이 외부 장착 레벨에 설치
적합한:
인클로저 유형: VX
폭/깊이: 400 mm
포장 단위
4 개
순 중량
1.56 kg
총 무게
1.631 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
7.76
관세 번호
73269098
EAN
4028177829046
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
장착 플랜지 18 x 64mm가 있는 VX 천공 섹션, 외부 장착 레벨용, 적합한 폭/깊이: 400mm
설명
PCF-declaration
문서화
Load brochure
사용 설명서