- 주문 번호:
- VX 8617020
- 제품 설명
- 외부 장착 레벨에서 인클로저 프레임의 가변적이고 개별적인 내부 설치용.
- 장점
- 외부에서 시스템 천공에 걸고 고정하기만 하면 됨
- 4면 모두에 시스템 천공이 있음
- 열반 인클로저의 경우 장착 플랜지가 있는 천공 섹션을 인클로저 내측에서도 장착할 수 있음
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 인클로저 섹션의 외부 장착 레벨에 설치
- 장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 천공 섹션 두 개 사이 외부 장착 레벨에 설치
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
폭/깊이: 500 mm - 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 2 kg
- 총 무게
- 2.075 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 9.99
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177829053
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- 장착 플랜지 18 x 64mm가 있는 VX 천공 섹션, 외부 장착 레벨용, 적합한 폭/깊이: 500mm