서포트 레일 48 x 26 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용

주문 번호: VX 8617820

변압기 등 무거운 설치 장치용. 서포트 레일에 슬롯(slot) 구멍과 T 머리 나사로 모든 장착 치수가 가능함.

주문 번호:
VX 8617820
제품 설명

재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
설치 옵션 VX
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level and in the base
VX SE 설치 옵션
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
설치 옵션 AX
인클로저 폭 1000mm, AX 내부 구조물용 레일 및 AX용 바닥 확장 레일과 함께 사용
설치 옵션 PC
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
설치 옵션 IW
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
적합한:
인클로저 유형: VX
VX SE
PC
IW
AX
스탠딩 콘솔 CX
폭: = 1,000 mm
포장 단위
2 개
순 중량
4.64 kg
총 무게
4.913 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
20.87
관세 번호
73269098
EAN
4028177919532
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
VX 서포트 레일 48 x 26mm, 적합한 폭: 1000mm
설명
PCF-declaration
문서화
Info sheet
Load brochure