- 주문 번호:
- VX 8619730
- 제품 설명
- 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- Distance between fixing points
- 675 mm
- 도어 폭으로 적합
- 800 mm
- 설치 옵션 VX
- In door width 800 mm
- VX SE 설치 옵션
- In door width 800 mm
- 설치 옵션 AX
- In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- AX 스테인리스 스틸 설치 옵션
- 인클로저 높이 800mm
- AX 플라스틱 설치 옵션
- In door width 800 mm
- 설치 옵션 PC
- In door width 800 mm
- 설치 옵션 CX
- In door width 800 mm
- VX 베이스/주추 설치 옵션
- 베이스/주추 코너 피스에 조립 시 베이스/주추 너비 850mm
- 조립 설명서
- 내부 설치용 AX 레일과 결합해서만 AX 강판에 설치하기 위한 용도
- 참고 사항
- 장착 플랜지가 있는 천공 섹션에서 자체 구성품 탈거를 위해 금속 스크루 또는 직결 스크루 M5가 필요함
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
VX SE
PC
AX
AX 플라스틱
스탠딩 콘솔 CX
CX 콘솔 하부
Suitable for width or height or depth: 800 mm
- 적합한:
- VX 베이스/주추 시스템
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 1.4 kg
- 총 무게
- 1.588 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 10.52
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177924666
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
장착 플랜지 14 x 39mm가 있는 VX 천공 섹션, 적합한 도어 폭: 800mm