- 주문 번호:
- VX 8619750
- 제품 설명
- 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- Distance between fixing points
- 875 mm
- 도어 폭으로 적합
- 1,000 mm
- VX SE 설치 옵션
- In door width 900 mm
- AX 스테인리스 스틸 설치 옵션
- 인클로저 높이 1000mm
- 조립 설명서
- 내부 설치용 AX 레일과 결합해서만 AX 강판에 설치하기 위한 용도
- 참고 사항
- 장착 플랜지가 있는 천공 섹션에서 자체 구성품 탈거를 위해 금속 스크루 또는 직결 스크루 M5가 필요함
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX SE
AX 스테인리스 스틸
Suitable for width or height or depth: 1,000 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 1.776 kg
- 총 무게
- 2.06 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 13.6
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177924642
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
장착 플랜지 14 x 39mm가 있는 VX 천공 섹션, 적합한 도어 폭: 1000mm