천공 레일 18 x 39mm VX, VX SE용

주문 번호: VX 8617710

내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임의 가변적이고 개별적인 내부 설치용.

주문 번호:
VX 8617710
제품 설명
내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임의 가변적이고 개별적인 내부 설치용.
장점
다른 천공 섹션과 조합해서도 사용 가능
인클로저 내부에 최적의 케이블 매니지먼트로 케이블 클램프를 수용하기 위해 후면에 준비되어 있음
맨 뒤 위치의 장착 플레이트에도 시스템 천공에 간단하게 삽입
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
설치 옵션
VX에서 VX 인클로저 섹션의 내부 장착 레벨에
VX SE에서 VX 어댑터 레일과 연결하여 VX SE 인클로저 섹션에 설치
null
참고 사항
장착 플레이트가 있는 인클로저의 경우에는 장착 앵글 2개가 이미 제공 범위에 포함되어 있습니다.
적합한:
인클로저 유형: VX
VX SE
폭/깊이: 500 mm
포장 단위
4 개
순 중량
1.92 kg
총 무게
2 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
14.88
관세 번호
73269098
EAN
4028177921719
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
VX 천공 레일 18 x 38mm, 적합한 폭/깊이: 500mm
설명
PCF-declaration
문서화
Info sheet
Load brochure
사용 설명서