- 주문 번호:
- VX 8617730
- 제품 설명
- 내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임의 가변적이고 개별적인 내부 설치용.
- 장점
- 다른 천공 섹션과 조합해서도 사용 가능
- 인클로저 내부에 최적의 케이블 매니지먼트로 케이블 클램프를 수용하기 위해 후면에 준비되어 있음
- 맨 뒤 위치의 장착 플레이트에도 시스템 천공에 간단하게 삽입
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- VX에서 VX 인클로저 섹션의 내부 장착 레벨에
- VX SE에서 VX 어댑터 레일과 연결하여 VX SE 인클로저 섹션에 설치
- null
- 참고 사항
- 장착 플레이트가 있는 인클로저의 경우에는 장착 앵글 2개가 이미 제공 범위에 포함되어 있습니다.
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
VX SE
폭/깊이: 800 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 3.2 kg
- 총 무게
- 3.44 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 39.55
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177921733
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
VX 천공 레일 18 x 38mm, 적합한 폭/깊이: 800mm