조립 보드

주문 번호: TS 8612400

장착 보드는 인클로저의 추가 확장 가능성을 위해 사용할 수 있음.

주문 번호:
TS 8612400
버전
걸개형
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 스크루 포함
설치 옵션
인클로저 섹션의 내부 및 외부 장착 레벨에 설치
장착 플랜지 17 x 73 mm가 있는 TS 천공 섹션
AX 내부 설치용 레일
천공형 도어 스트립
포장 단위
4 개
순 중량
0.8 kg
총 무게
0.868 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
3.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
83024200
EAN
4028177230880
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
제품 설명
TS Mounting plate, locatable
문서화
Info sheet
데이터 시트
상세 기술 내역