조립 보드

주문 번호: TS 8612410

장착 보드는 인클로저의 추가 확장 가능성을 위해 사용할 수 있음.

주문 번호:
TS 8612410
버전
스크루 체결형, 대형
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 스크루 포함
설치 옵션
25mm 피치 패턴에 따른 시스템 천공이 있는 모든 인클로저 및 장착 부품을 장착
천공형 도어 스트립
AX 플라스틱, 도어의 체결 보스에
포장 단위
4 개
순 중량
0.584 kg
총 무게
0.676 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
2.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
83024200
EAN
4028177230897
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
제품 설명
TS Mounting plate, for screw fastening, large
문서화
Info sheet
데이터 시트
상세 기술 내역