장착 브래킷

주문 번호: SZ 4597000

25mm 피치 패턴의 시스템 구멍이 있는 모든 인클로저 및 조립 구성품에 스크류 연결 가능.

주문 번호:
SZ 4597000
제품 설명
25mm 피치 패턴에 따른 시스템 천공이 있는 모든 인클로저 및 장착 부품을 스크류로 체결.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 스크루 포함
설치 옵션
25mm 피치 패턴에 따른 시스템 천공이 있는 모든 인클로저 및 장착 부품을 장착
포장 단위
4 개
순 중량
0.304 kg
총 무게
0.345 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
1.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73182900
EAN
4028177103788
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
SZ Mounting bracket
문서화
Info sheet
데이터 시트
상세 기술 내역