액세서리

레일 시스템

레일 시스템으로 프레임 내부의 모든 지점에 도달. 추가 장착 레벨, 서포트 레일 또는 수평 C 레일과 같은 다양한 기능 - 개별 확장에 한계가 없음.

레일 시스템

AX 내부 설치용 레일

***새로운 기능***콤팩트 인클로저 AX에 25mm 단위로 유연하게 내부 설치하기 위한 레일. 인클로저 캠에 설치 시, 하중부하 100N 증가.

레일 시스템

내부 설치용 레일 AE/WM용

기계 작업 없이 인클로저 내 설치 용도 측면, 바닥, 루프 면 등 어디에나 설치 가능

레일 시스템

내부 설치용 레일 TP, 콤팩트 인클로저 HD용

기존의 나사 볼트에 조립. 세 면에시스템 구멍 있음

레일 시스템

베이스 구성 레일 AX용

내부 설치용 신규 AX 레일과 조합하여 콤팩트 인클로저 AX의 유연한 내부 구성을 위한 레일. VX 시스템 천공 섹션 23 x 64mm, LED 시스템 조명, VX 케이블 클램프 레일 및 서포트 레일 조립용.

레일 시스템

내부 설치용 레일

기존의 나사 볼트에 장착. 세 면에 시스템 천공이 있음.

레일 시스템

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도.

레일 시스템

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 18 x 64 mm VX용

외부 장착 레벨에서 인클로저 프레임의 가변적이고 개별적인 내부 설치용.

레일 시스템

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64 mm 플라스틱 VX, VX IT, VX SE, AX용

내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임을 가변적이고 개별적으로 설치 및 콤팩트 인클로저 내 설치용.

레일 시스템

장착 플랜지 17 x 73 mm가 있는 TS 천공 섹션

범용 구조물 구성 또는 부분 조립용. 천공부에 간단히 걸고 고정하기만 하면 됨.

레일 시스템

장착 플랜지 23 x 73 mm가 있는 TS 천공 섹션

TS 시스템 섀시 17 x 73mm 대체 부품, 상부와 하부에 길쭉한 구멍 대신 캡티브 너트/삽입 너트용 구멍이 있음 간단하게 끼워 걸고 고정하는 방식입니다.

레일 시스템

장착 플랜지 23 x 64 mm 가 없는 천공 섹션 VX, VX SE용

내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임의 가변적이고 개별적인 내부 설치용.

레일 시스템

장착 플랜지 45 x 88 mm가 없는 TS 천공 섹션

내부 표면(예: 루프)에 직접 조립해서 무거운 설치 구성품을 지지합니다. 측면이나 후면에 조립하면 인클로저를 안전하게 기계에 스크류로 고정할 수 있습니다.

레일 시스템

PS 마운팅 섀시 23 x 73mm TS, VX SE용

콤비 브래킷 PS를 이용해 수평 및 수직 TS 인클로저 섹션에 조립하기 위해 사용

레일 시스템

장착 플랜지 23 x 73 mm가 있는 PS 천공 섹션 TS, VX SE용

수평 TS 인클로저 섹션에 직접 조립하기 위해 사용 어댑터를 통해서만 수직 TS 인클로저 섹션에 조립할 수 있습니다. TS 구멍에 걸고 고정하기만 하면 됩니다.

레일 시스템

천공 레일 18 x 39mm VX, VX SE용

내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임의 가변적이고 개별적인 내부 설치용.

레일 시스템

TS 천공 레일 25 x 38 mm

무거운 설치 구성품용, 고정용 드릴 구멍 있음 수직 TS 인클로저 섹션에 조립하기 위해 사용

레일 시스템

TS 장착 앵글 18 x 38mm

외부 조립 레벨의 수직 TS 인클로저 섹션, 수평 TS 인클로저 섹션, CM용 베이스 구성 레일에 조립하기 위해 사용

레일 시스템

베이스 구성 레일 TP용

기계 작업 없이 주어진 볼트로 인클로저 깊이에 조립하기 위한 용도. 2 측면에 시스템 드릴 구멍 있음. 추가 조립 옵션을 가능하게 합니다.

레일 시스템

서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.

레일 시스템

장착 앵글 23 x 23mm VX, TS, VX SE용

추가 조립 구성품을 통해 수평 및 수직 인클로저 섹션에 장착하기 위한 용도.

레일 시스템

어댑터 레일 VX 호환용

VX25와 VX SE의 호환 가능한 내부 설치용. 개별적인 상황에 맞게 어댑터 레일 VX를 자를 수 있음.

레일 시스템

어댑터 레일 PS 호환용

수직 TS 인클로저 섹션에 조립 PS 마운팅 레일 PS 마운팅 섀시, PS 시스템 섀시와의 호환성 구현용

레일 시스템

TS 천공 레일 17 x 17mm TS용

버스바 공간 분할을 위한 보조 구조물 제작 및 경하중 및 중간 하중용 마운팅 프레임으로 사용

레일 시스템

콤비 레일 19"/ETSI 다기능 인클로저용

다기능 인클로저 내부 설치용.

레일 시스템

수평 C 레일 30/15 VX, TS, VX SE용 EN 60 715에 준함

수평 인클로저 프로파일에 직접 장착하거나 추가 고정 요소를 사용하여 수직 인클로저 프로파일에 장착하기 위한 용도.

레일 시스템

서포트 레일 48 x 26 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용

변압기 등 무거운 설치 장치용. 서포트 레일에 슬롯(slot) 구멍과 T 머리 나사로 모든 장착 치수가 가능함.

레일 시스템

시스템 서포트 레일

변압기와 같은 무거운 설치 구성품용 서포트 레일의 T 머리 스크류와 세로 구멍으로 모든 크기에 고정할 수 있습니다.

레일 시스템

서포트 레일 75 x 20mm VX, TS, VX SE용

베이스 아이솔레이터 또는 변압기 등 무거운 설치 장치용.

레일 시스템

서포트 레일 65 x 42mm VX, TS, VX SE용

베이스 아이솔레이터 또는 변압기 등 무거운 설치 장치용.

레일 시스템

서포트 레일 TH 35/15 VX, TS, VX SE용 EN 60 715에 준함

EN 60 715에 따른 클램프 또는 스냅인 장치가 있는 다른 구성품을 스냅식으로 장착하기 위한 용도.

레일 시스템

서포트 레일 TH 35/7.5 EN 60 715에 부합

길이는 인클로저 폭에 맞춰져 있음.

레일 시스템

서포트 레일 TH 35/15 EN 60 715에 부합

길이는 인클로저 폭에 맞춰져 있음.

레일 시스템

서포트 레일 EN 60 715에 부합

길이 2m, 자체 제작용.

레일 시스템

TS 확장 블록

PS 호환 개별 구성품 장착용 수직 TS, SE 인클로저 섹션에 설치.