TP 알루미늄 스트립

주문 번호: TP 2682000

배선도 등의 미끄러짐을 막아 줍니다.

주문 번호:
TP 2682000
제품 설명
TP 중앙부, 상부 및 스탠드 콘솔에 추후 외부 장착하기 위한 용도.
사용 영역
TP 3분할형/2분할형
스탠드 콘솔
접이 높이가 20mm인 모든 커버/인클로저에 장착 가능(판금 두께 최대 2mm)
재료
압출 성형 알루미늄 섹션
커버 캡: 플라스틱
표면 처리
압출 성형 알루미늄 섹션: 산화방지코팅
색상
커버 캡: RAL 7035
길이
1,183 mm
설치 옵션
치수가 다른 경우 간단하게 길이 절단 가능
3 x 폭 600mm
2 x 폭 800mm
1 x 폭 1000mm + 1 x 폭 600mm
1 x 폭 1200mm
1 x 폭 1600 mm
포장 단위
3 개
순 중량
1.599 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177031265
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261