- 주문 번호:
- CP 6107000
- 제품 설명
- 다음의 인클로저 패널에 수평이나 수직으로 고정하기 위한 용도: 컴포트 패널, 광학 패널, 그 밖의 인클로저 또는 표면.
- 재료
- 손잡이 홀더: 아연 다이 캐스팅
커버 마개: 플라스틱
손잡이 관: 알루미늄
- 표면 처리
- 손잡이 관: 분체 코팅
- 색상
- 손잡이 홀더: RAL 7035
커버 마개: RAL 7035와 유사한
손잡이 관: RAL 9006와 유사
- 제공 범위
- 손잡이 관 2개
손잡이 홀더 4개
조립 부품
- 참고 사항
- 조립을 위해서는 장착 천공 및 핀(fin)이 없는 표면이 있어야 함
- 냉각 핀이 있는 컴포트 패널 버전의 경우 해당 평면 절삭을 수행할 수 있음. 운영 하우징의 경우에는 "손잡이 세트 CP 6107.XXX용으로 준비"라고 명시 바람
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 1.1 kg
- 총 무게
- 1.16 kg
- 관세 번호
- 79070000
- EAN
- 4028177229662
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 제품 설명
-
CP Corner handle