- 주문 번호:
- CX 6730800
- 재료
- 압출 성형 알루미늄 섹션
커버 캡: 플라스틱 - 표면 처리
- 압출 성형 알루미늄 섹션: 산화방지코팅
- 색상
- 커버 캡: RAL 7016
- 제공 범위
- 알루미늄 섹션 1개
플라스틱 커버 6개
천공 형판
조립 부품 포함 - 길이
- 1,750 mm
- 설치 옵션
- 치수가 다른 경우 간단하게 길이 절단 가능
- 3 x 폭 600mm
- 2 x 폭 800mm
- 1 x 폭 1000mm + 1 x 폭 600mm
- 1 x 폭 1200mm
- 1 x 폭 1600 mm
- 적합한:
- CX 콘솔 시스템
- 스탠딩 콘솔 CX
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1 kg
- 총 무게
- 1.23 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177994744
- ETIM 9
- EC002620
- 제품 설명
- CX 알루미늄 스트립, L: 1750mm
- 문서화
- Info sheet
- 사용 설명서