클립보드

주문 번호: CP 6013000

운영 지침이나 설계도(A4 사이즈)를 눈높이에 맞춰 고정하기 위해 사용, 손잡이 세트 조립용으로 사용

주문 번호:
CP 6013000
제품 설명
운영 지침이나 설계도(A4 규격)를 눈높이에 맞춰 고정하기 위한 용도.
작동 원리
우측에서 장착할 때 편리하게 부착되어 있지만 좌측에서 조립하는 경우에는 클립 부품만 풀어서 옮겨 달면 됨
재료
클립 보드: 강판
클립: 알루미늄
표면 처리
클립: 자연 산화방지코팅
색상
RAL 7035
참고 사항
용도에 따라 또 다른 손잡이 시스템이 필요함
장착을 위해 정확히 길이 200mm 이상, 직경 Ø 20mm 또는 Ø 25mm의 관이 필요함
치수
폭: 225 mm
높이: 315 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.84 kg
총 무게
0.889 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177118218
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27189267
제품 설명
CP Clipboard