인클로저 표면부 커넥터

주문 번호: SM 2383010

키보드 받침 설치용

주문 번호:
SM 2383010
제품 설명
다음의 수용을 위한 용도: 키보드 받침(SM 2383.000).
재료
외면 커넥터: 압출 성형 알루미늄 섹션
측면 커버: 강판
표면 처리
외면 커넥터, 자연산화방지코팅
색상
RAL 7024
제공 범위
조립 부품
포장 단위
1 개
순 중량
1.3 kg
총 무게
1.341 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177367654
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
SM Enclosure surface connector, to accomodate keyboard supports, W: 474 mm