전면 패널 컴포트 패널 및 옵티패널용

주문 번호: CP 6027010

알루미늄, 3mm

주문 번호:
CP 6027010
버전
볼트 M5로
재료
알루미늄, 3mm
표면 처리
산화방지코팅
치수
폭: 482.6 mm
높이: 155 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.88 kg
총 무게
1.08 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177410565
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
제품 설명
CP Front panel, for Comfort-Panel and Optipanel, WD: 482.6x155 mm, aluminum, with threaded bolts M5