- 주문 번호:
- CP 6028016
- 버전
- 볼트 M5로
- 재료
- 알루미늄, 3mm
- 표면 처리
- 산화방지코팅
- 치수
- 폭: 520 mm
높이: 600 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.2 kg
- 총 무게
- 3.64 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177663312
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- 제품 설명
- CP Front panel, for Comfort-Panel and Optipanel, WD: 520x600 mm, aluminum, with threaded bolts M5