- 주문 번호:
- CP 6028530
- 재료
- 알루미늄, 3mm
- 표면 처리
- 산화방지코팅
- 적합한 품목 번호
- 6340.300
- 치수
- 폭: 252 mm
높이: 200 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.5 kg
- 총 무게
- 0.528 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177382763
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- 제품 설명
- CP Front panel, for Compact-Panel, WD: 252x200 mm, aluminum