휴먼/머신 인터페이스

모니터 및 구성품

운영 하우징 구성품 및 TFT 모니터

모니터 및 구성품

TFT 모니터

표면 및 운영 하우징용 빌트인 버전

모니터 및 구성품

15˝ TFT 디스플레이

19" 전면 패널, 7 U, TFT LCD 15.1", 반사 방지 코팅 처리된 안전 유리, 색상: 1억 6700만, 최대 해상도 1,024 x 768픽셀

모니터 및 구성품

TFT 홀더

인클로저 고정 브래킷을 이용해 운영 하우징 CP-S, CP-L, 수직 서포트 암에 TFT를 조립하기 적합, 틸트 가능

모니터 및 구성품

모니터 브래킷

VESA 연결 MIS-D가 있는 모니터 설치에 적합, 21”까지 MIS-E. 깊이 방향 가변 장착을 통해 작업자는 인체공학적으로 모니터를 조정할 수 있음. 또한 인체공학적으로 모니터의 기울기를 조정할 수 있는 세 가지 설정 옵션(+10°/0°/-20°)이 있음.

모니터 및 구성품

연결 케이블 파워팩용

한쪽 종단에 IEC 커넥터 있음, 길이: 1.5 m.

모니터 및 구성품

파워팩 TFT 모니터용

IEC320 소켓 포함, TFT 모니터 연결용 케이블(1.5m) 포함