15˝ TFT 디스플레이

주문 번호: HP 3659440

19" 전면 패널, 7 U, TFT LCD 15.1", 반사 방지 코팅 처리된 안전 유리, 색상: 1억 6700만, 최대 해상도 1,024 x 768픽셀

주문 번호:
HP 3659440
제품 설명
반사 방지 코팅 안전 유리
재료
전면 패널: 알루미늄, 분체 코팅
색상
RAL 7035
치수
폭: 482.6 mm
높이: 7 U
인터페이스
VGA(D-SUB HD 15극)
참고 사항
디스플레이 구성(안전 유리, 터치 등)에 따라 깊이는 달라집니다.
Test specification
EN 60 950 및 EMC 지침 89/336/ECC에 준하여 검사필.
디스플레이 밝기
250 cd/m²
명암비
300 : 1
On Screen Display (OSD)
전면의 멤브레인 키보드
Reading angle left/right
160 °
디스플레이 해상도
1024 x 768 픽셀
페인트 개수
16,700,000
컨트롤러 해상도
VGA
SVGA
포장 단위
1 개
순 중량
8.36 kg
총 무게
8.8 kg
관세 번호
85286200
EAN
4028177499294
ECLASS 8.0
27189234
문서화
사용 설명서