TFT 모니터

주문 번호: SM 6450020

표면 및 운영 하우징용 빌트인 버전

주문 번호:
SM 6450020
버전
터치 스크린 미포함
제품 설명
표면 및 운영 하우징용 설치 버전
장점
고품질 산업용 디자인
통합형 전면 프레임 덕분에 조립 부담 경감
별도의 통풍 불필요
매우 작은 설치 깊이(45mm)
재료
전면 프레임: 알루미늄
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
실링
육각너트(평면부 설치용)
VGA 케이블
나사 볼트 M5, 후면 장착용
터치 버전의 경우에는 추가로 부속 연결 케이블 및 CD-ROM 드라이버 포함.
반사 방지 코팅 처리된 안전 유리 포함.
치수
폭: 482.6 mm
높이: 354.8 mm
인터페이스
VGA(D-SUB HD 15극)
DVI-D
작동 온도 범위
0 °C...50 °C
저장 온도 범위
-30 °C...85 °C
품목 번호 관련 참고 사항:
직렬 또는 USB-인터페이스가 있는 저항막 방식 터치 스크린이 있는 또 다른 버전의 사용도 가능.
디스플레이 밝기
350 cd/m²
명암비
1000 : 1
대각선
17"
작동 시간
> 50,000 h
On Screen Display (OSD)
후면 조작 버튼
Reading angle left/right
85 °
디스플레이 해상도
1280 x 1024 픽셀
정격 출력 Pel
DC의 경우: 20 W
수평 동기 (최소/최대)
31.4 ‐ 80 kHz
수직 동기화 (최소/최대)
60 ‐ 75 Hz
페인트 개수
16.7
컨트롤러 해상도
VGA
SVGA
XGA
SXGA
포장 단위
1 개
순 중량
6.897 kg
총 무게
7.26 kg
관세 번호
85286200
EAN
4028177442429
ETIM 9
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
제품 설명
SM TFT monitor, 17"
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서