- 주문 번호:
- SM 6450070
- 버전
- 터치, 저항성, USB
- 제품 설명
- 표면 및 운영 하우징용 설치 버전
- 장점
- 고품질 산업용 디자인
- 통합형 전면 프레임 덕분에 조립 부담 경감
- 별도의 통풍 불필요
- 매우 작은 설치 깊이(45mm)
- 재료
- 전면 프레임: 알루미늄
- 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 실링
육각너트(평면부 설치용)
VGA 케이블
나사 볼트 M5, 후면 장착용
터치 버전의 경우에는 추가로 부속 연결 케이블 및 CD-ROM 드라이버 포함.
- 치수
- 폭: 430 mm
높이: 343 mm
- 인터페이스
- VGA(D-SUB HD 15극)
- DVI-D
- 작동 온도 범위
- 0 °C...50 °C
- 저장 온도 범위
- -40 °C...85 °C
- 디스플레이 밝기
- 400 cd/m²
- 명암비
- 700 : 1
- 대각선
- 15"
- 작동 시간
- > 50,000 h
- On Screen Display (OSD)
- 후면 조작 버튼
- Reading angle left/right
- 80 °
- 디스플레이 해상도
- 1024 x 768 픽셀
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- VGA + DVI 포함
- 정격 출력 Pel
- DC의 경우: 15 W
- 수평 동기 (최소/최대)
- 31.4 ‐ 80 kHz
- 수직 동기화 (최소/최대)
- 60 ‐ 75 Hz
- 페인트 개수
- 16.2
- 컨트롤러 해상도
- VGA
- SVGA
- XGA
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2 kg
- 총 무게
- 2.1 kg
- 관세 번호
- 85286200
- EAN
- 4028177510333
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- 제품 설명
-
SM TFT monitor, 15", VGA, DVI-D