- 주문 번호:
- SM 6450050
- 재료
- 인클로저: 플라스틱
- 제공 범위
- IEC 60 320 커넥터 C14가 있는 전원 공급 장치
TFT 모니터 연결용 통합 케이블(1.5m) - 치수
- 폭: 112 mm
높이: 31 mm
깊이: 47 mm - 입력 전압
- 100 ~ 240V
- 출력 전압
- 12V DC
- 작동 온도 범위
- 10 °C...40 °C
- 저장 온도 범위
- -10 °C...80 °C
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.254 kg
- 총 무게
- 0.294 kg
- 관세 번호
- 85043121
- EAN
- 4028177390027
- ETIM 9
- EC001781
- ECLASS 8.0
- 19089213
- 제품 설명
- SM Power pack, For TFT-Monitor, Input voltage: 100-240 V, Ausgang: 12 V, L: 1,5 m