TFT 홀더

주문 번호: SM 2383030

인클로저 고정 브래킷을 이용해 운영 하우징 CP-S, CP-L, 수직 서포트 암에 TFT를 조립하기 적합, 틸트 가능

주문 번호:
SM 2383030
제품 설명
VESA 75/100이 적용된 TFT 장착에 적합. +100°/-60° 틸트 어댑터(6206.460)를 통한 수직 서포트 암, 120 x 65mm 서포트 암 연결부용 고정 장치 CP 40(6501.070), 고정 장치 CP 60(6206.360)에서 최대 21" 조절.
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7024
치수
폭: 477 mm
높이: 372 mm
깊이: 110.5 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.033 kg
총 무게
3.233 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
12.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
83024900
EAN
4028177497146
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
SM TFT holder, for TFTs up to 21", WHD: 477x372x110.5 mm
문서화
Info sheet
데이터 시트
상세 기술 내역