휴먼/머신 인터페이스

키보드, 트레이, 서랍

키보드를 커맨드 패널의 받침에 장착하거나 서랍이나 덮개로 19"(482.6mm) 레벨에 통합함.

키보드, 트레이, 서랍

마우스 패드 받침, 스윙식

키보드 받침 하단 좌/우에 조립, 자동 고정, 넣고 뺄 수 있음

키보드, 트레이, 서랍

내장형 키보드 19˝/4U 터치패드 내장

터치패드가 내장되어 있기 때문에 보호 등급에 준하는 별도의 마우스 설치가 필요 없고, 따라서 배선도 최소화되었습니다.

키보드, 트레이, 서랍

키보드 서랍, 2U 한 개의 19"(482.6mm) 장착 레벨용

482.6mm(19") 조립 레벨용, 전면 패널을 완전히 젖혔을 때 최대 너비가 430mm이고 최대 깊이가 250mm인 키보드용

키보드, 트레이, 서랍

마우스패드 받침, 풀아웃형 마우스 홀더 포함

접이식 트레이 조립용, 최대 250 x 205mm의 모든 표준 마우스 패드에 적합

키보드, 트레이, 서랍

마우스 홀더

마우스패드 받침에 맞추어 표준 마우스를 안전하게 수용하기 위한 용도.

키보드, 트레이, 서랍

키보드 트레이 커맨드 패널 또는 표면용

간단한 슬라이딩 기능으로 여러 키보드 깊이에 맞게 조절 가능.

키보드, 트레이, 서랍

키보드, 풀아웃형 트랙볼 내장

커서 키와 트랙볼이 있는 초슬림 키보드, 손잡이는 손목 받침 역할도 합니다.

키보드, 트레이, 서랍

받침 바, 스윙식

프로그래밍 및 서비스 작업 시 표준 키보드 보관용, 손쉽게 넣을 수 있는 받침 바 조립 간격은 최소 300mm입니다.

키보드, 트레이, 서랍

서랍 19"/2U 키보드 및 마우스용

최대 390 x 32 x 139mm의 키보드 수용용, 일반 시판 마우스 또는 트랙볼 보관용

키보드, 트레이, 서랍

접이식 트레이 키보드 및 마우스용

너비 600mm 및 800mm 도어 및 19" 스윙 프레임 및 인클로저에 조립하기 위해 사용

키보드, 트레이, 서랍

키보드 랙, 19˝

19"(482.6mm) 랙 장착형 섹션 1U, 터치패드나 트랙볼 및 마우스가 있는 19" 키보드 설치를 위해 준비.

키보드, 트레이, 서랍

마우스패드 받침 커맨드 패널 또는 표면용

받침 기울기는 개별적으로 조정 가능합니다.

키보드, 트레이, 서랍

키보드 서랍, 1U 두 개의 19"(482.6mm) 조립 레벨용

482.6mm(19") 조립 레벨용, 다음 제품 수용에 적합합니다. 최대 420 x 40 x 220mm의 키보드, 완전 분리 가능, 잠금 가능.

키보드, 트레이, 서랍

키보드 및 마우스용 서랍 마우스패드용 받침 포함

최대 460 x 42 x 170mm의 키보드 수용용, 표준 마우스 및 마우스 패드 보관용