키보드 랙, 19˝

주문 번호: HP 3659520

19"(482.6mm) 랙 장착형 섹션 1U, 터치패드나 트랙볼 및 마우스가 있는 19" 키보드 설치를 위해 준비.

주문 번호:
HP 3659520
버전
PS/2
제품 설명
19" 랙 장착 섀시 1U, 430mm 깊이. 터치패드나 트랙볼 및 마우스가 있는 19" 키보드 설치를 위해 준비. 전면이 밀폐되어 있고 잠금 가능. 안전 잠금장치가 내장되어 있는 다단 전개식 슬라이딩 레일. 마우스패드를 조립할 수 있음.
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
키보드 없는 19˝ 섀시
연결 케이블
인클로저 깊이 800 및 900mm용 장착 브래킷
조립 부품
치수
폭: 482.6 mm
키보드 최대 치수(폭x높이x깊이)
417 x 39 x 210 mm
포장 단위
1 개
순 중량
6.624 kg
총 무게
6.973 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177290006
ECLASS 8.0
27189261