- 품목 번호:
- HP 3659.620
- 제품 설명
- 선택에 따라 키보드 랙 좌, 우 또는 전면에 조립 가능(접이식). 사용 후 키보드 랙 안으로 접어 넣을 수 있습니다. 키 높이가 최대 39mm인 19˝ 키보드에 한하여 함께 사용할 수 있습니다(주문 번호 RP 9911.396).
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품 포함
- 설치 옵션
- 좌/우 조립
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.66 kg
- 총 무게
- 0.76 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177324640
- ECLASS 8.0
- 27189261