키보드, 풀아웃형 트랙볼 내장

주문 번호: SM 6002130

커서 키와 트랙볼이 있는 초슬림 키보드, 손잡이는 손목 받침 역할도 합니다.

주문 번호:
SM 6002130
제품 설명
커서 키와 트랙볼이 있는 초슬림 키보드. 손잡이는 손목 받침 역할도 합니다. 10° 기울기 풀아웃으로 인체 공학적인 작업이 가능합니다.
재료
강판
표면 처리
전면 패널: 분체 코팅
색상
RAL 7035
인터페이스
2 x USB
Number keys
84
설치 옵션
충분한 크기의 모든 평면(예: 도어, 측면 패널)
전면 패널
적합한 크기의 컴포트 패널 또는 옵티패널에 직접
레이아웃
독일어
작동 온도 범위
5 °C...50 °C
습도(비응축 상태)
95 %
저장 온도 범위
-10 °C...60 °C
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 65(전면, 폐쇄형)
포장 단위
1 개
순 중량
4.722 kg
총 무게
4.922 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
18.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
84716060
EAN
4028177682122
ETIM 9
EC001692
ECLASS 8.0
19130490
제품 설명
SM Keyboard, pull-out, with integrated trackball, German
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Info sheet