- 주문 번호:
- SZ 2379600
- 재료
- 덮개: 강판
측면부: 알루미늄 주물
트레이: 압출 성형 알루미늄 섹션 - 표면 처리
- 덮개, 측면부: 텍스처 도장
트레이: 자연 산화방지코팅 - 색상
- 덮개, 측면부: RAL 7035
- 치수
- 폭: 482.6 mm
높이: 355 mm
깊이: 126 mm - 키보드 최대 치수(폭x높이x깊이)
- 405 x 50 x 250 mm
- 도어 폭으로 적합
- 600 mm
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 12
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 7.388 kg
- 총 무게
- 7.777 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177319295
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- SZ Fold-out tray for keyboard and mouse, for door W: 600 mm
- 설명
- 적합성 인증 UK
- 문서화
- 사용 설명서