받침 바, 스윙식

주문 번호: CP 6514200

프로그래밍 및 서비스 작업 시 표준 키보드 보관용, 손쉽게 넣을 수 있는 받침 바 조립 간격은 최소 300mm입니다.

주문 번호:
CP 6514200
제품 설명
프로그래밍 작업 및 유지 보수 작업 시 표준 키보드 받침용. 손쉽게 접어 넣을 수 있는 받침 바 조립 간격은 최소 300mm임. 최대 210mm의 키보드를 받칠 수 있는 충분한 깊이.
장점
사용 후 받침 바가 안전하게 접혀 장착 표면 밑의 공간이 절약되므로 사용자의 활동 공간이 제한되지 않음.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
설치 옵션
컴포트 패널 아래(최소 전면 패널 폭 385mm)
옵티패널 아래(최소 전면 패널 폭 405mm)
작업대 IW와 같이 충분히 넓은 면적 아래, 손잡이가 있는 커맨드 패널 AX
수직 표면에(도어/측면 패널)
포장 단위
2 개
순 중량
1 kg
총 무게
1.089 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
4.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177388260
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
CP Utility bars, vertically hinged, standard keyboard support
데이터 시트
일반 기술 정보