서랍 19"/2U 키보드 및 마우스용

주문 번호: CP 6002000

최대 390 x 32 x 139mm의 키보드 수용용, 일반 시판 마우스 또는 트랙볼 보관용

주문 번호:
CP 6002000
버전
서랍: 고정 장치 포함
전면 패널: 안전 잠금 장치(잠금 장치 No.12321) 및 손잡이 스트립 포함
사용 영역
시중에서 판매하는 마우스나 트랙볼 받침
재료
서랍 하우징: 강판
서랍 및 전면 패널: 알루미늄
표면 처리
서랍 하우징: 아연도금
서랍 및 전면 패널: 자연 산화방지코팅
제공 범위
컴포트 패널/옵티패널 운영 하우징 내 설치용 조립 부품 포함.
치수
폭: 482.6 mm
깊이: 150 mm
키보드 최대 치수(폭x높이x깊이)
390 x 32 x 139 mm
설치 옵션
적합한 크기의 컴포트 패널 또는 옵티패널에 직접
충분한 크기의 평면(예: 도어, 측면 패널), 19"(482.6mm) 시스템 천공, 전면 패널
포장 단위
1 개
순 중량
2.542 kg
총 무게
2.8 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177150072
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
CP Drawer 482.6 mm (19")/2 U, for keyboard and mouse
문서화
Info sheet