키보드 및 마우스용 서랍 마우스패드용 받침 포함

주문 번호: CP 6003000

최대 460 x 42 x 170mm의 키보드 수용용, 표준 마우스 및 마우스 패드 보관용

주문 번호:
CP 6003000
버전
서랍 및 인클로저: 측면에 풀아웃형 마우스패드 받침 및 트레이 있음
전면 패널: 3mm 이중 걸림 잠금장치 장착, 젖히면 손목 받침대로 사용 가능
제품 설명
충분한 크기의 모든 평면(예: 도어, 사이드 패널)과 전면 플레이트에 장착 가능. 키보드, 기본 마우스, 마우스 패드를 두기에 적합.
재료
서랍 및 인클로저: 강판
전면 패널: 알루미늄
표면 처리
서랍 및 인클로저: 도장 처리
전면 패널: 자연 산화방지코팅
제공 범위
조립 부품
치수
폭: 482.6 mm
깊이: 261 mm
키보드 최대 치수(폭x높이x깊이)
460 x 42 x 170 mm
참고 사항
19"(482.6mm) 프레임에 장착하기에 적합하지 않음
기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 27mm 매립형 잠금장치로 교체 가능, 버전 A
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 54
포장 단위
1 개
순 중량
11.1 kg
총 무게
11.577 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177185272
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
CP Drawer for keyboard and mouse, with mousepad support, 19"/3.5 U
문서화
Info sheet