- 주문 번호:
- DK 5302205
- 제품 설명
- 전면 패널을 완전히 젖혔을 때 최대 폭이 430mm이고 최대 깊이가 250mm인 키보드용.
- 재료
- 전면부는 알루미늄인 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 잠금 가능한 서랍, 손잡이 있음
접어 넣을 수 있는 전면부
풀아웃형 마우스패드
마우스 받침
편리한 케이블 인입부
스트레인 릴리프 - 치수
- 폭: 482.6 mm
- 키보드 최대 치수(폭x높이x깊이)
- 430 x 250 mm
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 설치 깊이: 390mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 6.12 kg
- 총 무게
- 7.12 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177955660
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- Keyboard drawer, 2 U for one 482.6 mm (19") mounting level, sheet steel, RAL 9005