- 주문 번호:
- DK 7063888
- 제품 설명
- 전면 및 후면 482.6mm(19˝) 레벨에 고정하기 위한 용도. 482.6mm(19˝) 표준 키보드용으로 적합. 키보드 받침대에는 미끄러짐 방지용 바닥판이 있고, 손목 받침대가 별도로 있습니다. 610 ~ 950mm 범위에서 깊이 조절 가능. 내측 사이즈 W x H x D: 408 x 40 x 550mm.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
키보드 없음 - 치수
- 폭: 482.6 mm
- 참고 사항
- L형 장착 앵글, 굴곡 장착 앵글 또는 장착 프레임에 장착하기 위한 용도
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 8.028 kg
- 총 무게
- 8.451 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177258983
- ECLASS 8.0
- 27189261