마우스패드 받침 커맨드 패널 또는 표면용

주문 번호: SM 2381000

받침 기울기는 개별적으로 조정 가능합니다.

주문 번호:
SM 2381000
제품 설명
받침의 기울기는 개별적으로 조정 가능합니다. 고정하기 위해서는 인클로저에 2개의 드릴 구멍이 필요합니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
포장 단위
1 개
순 중량
1.2 kg
총 무게
1.29 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
3.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177220294
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
SM Support for mousepad, for command panel or surfaces
문서화
사용 설명서