- 주문 번호:
- SM 2383020
- 제품 설명
- 키보드 받침 하부 좌/우에 조립. 접히거나 젖혀졌을 때 자동으로 걸림. 마우스 홀더 2382.000 고정용 천공이 있음.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
마우스패드, 고정형 - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.2 kg
- 총 무게
- 1.274 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 4.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177367661
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- SM Support for mousepad, vertically hinged
- 문서화
- Info sheet
- 데이터 시트
- 상세 기술 내역