키보드 트레이 커맨드 패널 또는 표면용

주문 번호: SM 6321010

간단한 슬라이딩 기능으로 여러 키보드 깊이에 맞게 조절 가능.

주문 번호:
SM 6321010
장점
간편한 슬라이딩 기능으로 여러 키보드 깊이에 맞게 설정 가능
위 또는 아래에 서포트 암 연결부가 있는 운영 하우징으로 연결
간편한 기울기 각도 조절
선반 측면이 개방되어 있어 오물이 쌓이지 않음
기술 사양
128 - 228mm의 자유롭게 깊이 조절이 가능한 받침대
재료
강판
손목 받침대: 압출 성형 알루미늄 섹션
표면 처리
텍스처 도장
손목 받침대: 자연 산화방지코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
받침대, 일체형, 사전 구성됨
키보드의 고정을 위한 나일론 밴드
조립 부품
치수
폭: 430 mm
설치 옵션
손잡이 스트립이 달린 운영 하우징
최대 24" 데스크톱 TFT용 운영 하우징
수직 면에 그리고 수평 면 아래에 장착
포장 단위
1 개
순 중량
2.94 kg
총 무게
3.33 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177703896
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
SM Keyboard support, for command panels or surfaces
문서화
Info sheet
데이터 시트
상세 기술 내역