- 주문 번호:
- SZ 2482000
- 제품 설명
- 시중에 판매되고 있는 모든 PC 포트, 331/2˝ 디스크 드라이브 또는 콘센트를 안전하게 설치하기 위한 용도. 기계적 부하량이 큰, 잠금 기능이 있는 금속 재질 덮개는 무단 접근을 방지해 주며 설치 장치의 높은 차폐 효과를 보장합니다.
- 재료
- 프레임: 압출 성형 알루미늄 섹션
조립 트레이: 강판, 1.5mm
덮개: 알루미늄, 3.0mm - 표면 처리
- 프레임: 분체 코팅
조립 트레이, 분체 코팅
덮개: 자연 산화방지코팅 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 경첩 장착 덮개가 있는 프레임
안전 잠금장치(No.12321)가 있는 캠
실링 및 고정 부품이 포함된 설치 트레이. - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.66 kg
- 총 무게
- 0.76 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177147010
- ECLASS 8.0
- 27189234