장착 프레임, 모듈식 인터페이스 플랩

주문 번호: SZ 2482320

일반 사용 가능, 인터페이스와 소켓에 손쉽게 접근 가능, 해당 인클로저는 닫혀 있음

주문 번호:
SZ 2482320
버전
싱글 설치 프레임, 금속 커버 포함
제품 설명
인터페이스와 콘센트에 신속하게 접근할 필요가 있는 상황이면 어디에서든 사용 가능. 이 커버를 장착해도 인클로저는 밀폐 상태를 유지할 수 있기 때문에 주변의 영향이나 무단 접근 위험으로부터 안전함.
작동 원리
장착 프레임에는 90 - 180°열림각 범위 내에서 여러 정지 단계에서 걸리는 덮개가 있음
스냅식 잠금장치 덕분에 철저한 밀폐 상태가 유지됨. 이 장치는 필요 시 잠글 수 있게 되어 있음.
재료
잠금장치: 폴리카보네이트
설치 프레임 및 금속 커버: 정밀 아연도금
표면 처리
설치 프레임 및 금속 커버: 무광택 니켈도금
색상
잠금장치: RAL 7024
스크루 단자: 노란색(RAL 1016)
장착용 컷아웃
컷아웃 폭: 52 mm
컷아웃 높이: 91 mm
설치 옵션
소형 인클로저 및 콤팩트 인클로저에 제어용 프로그래밍 인터페이스로 설치
IT 배전 인클로저 및 산업용 배전 인클로저에 네트워크 유지보수용 접근 통로로 설치
PC 인클로저 및 콘솔 시스템에서 추가 장치의 임시 연결을 위해 설치
이동형 산업용 워크스테이션에서 기존 네트워크 구조에 신속한 연결을 위해 설치
커맨드 패널 시스템에서 통합 구성품의 프로그래밍 및 유지보수를 위해 설치
치수
폭: 65 mm
높이: 120 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 65 커버가 닫히고 정확한 조립 시
포장 단위
1 개
순 중량
0.319 kg
총 무게
0.321 kg
관세 번호
85369095
EAN
4028177490666
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
SZ Interface flap, modular, mounting frame, single, with metal flap
인증
C-UR
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
문서화
Info sheet