매입형 인터페이스 장착 프레임, 모듈식 인터페이스 플랩용

품목 번호: SZ 2482.590

장착 프레임에 설치하기 위한 매입형 인터페이스.

품목 번호:
SZ 2482.590
버전
인터페이스-인서트 가림판(슬림), 개별 장치용, 이용 가능 면적: 45 x 75mm
제품 설명
장착 프레임에 설치하기 위한 매입형 인터페이스.
작동 원리
단일 또는 이중 장착 프레임에서 사용 가능.
재료
PBTP 플라스틱, UL 94-V0에 준한 기본 재료
포장 단위
1 개
순 중량
0.039 kg
총 무게
0.041 kg
관세 번호
85369095
EAN
4028177490888
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
SZ Interface flap, modular, interface inserts, Blanking plate, slimline
인증
C-UR
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
문서화
Info sheet