- 주문 번호:
- SZ 2482510
- 버전
- SUB-D9 인터페이스 사용(잭/잭)
- 제품 설명
- 장착 프레임에 설치하기 위한 매입형 인터페이스.
- 작동 원리
- 단일 또는 이중 장착 프레임에서 사용 가능.
- 재료
- PBTP 플라스틱, UL 94-V0에 준한 기본 재료
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.05 kg
- 총 무게
- 0.051 kg
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177490758
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SZ Interface flap, modular, interface inserts, SUB-D9, jack/jack
- 문서화
- Info sheet